Kabling til nordamerikanske krav

Specielt tilpasset

Specielt tilpasset

Din løsning til overførsel af signaler og data – tilpasset til kravene på det nordamerikanske marked.

Tilbage til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søg i Kabling til nordamerikanske krav

Vis alle produkter i denne kategori

Det nordamerikanske marked stiller særlige krav til tilslutningsstik, kabler og bokse til sensor-/aktuatorkabling, som produktprogrammet fra Phoenix Contact opfylder.

Dine fordele

  • Særdeles robust takket være forhøjet temperaturområde
  • Lang levetid pga. særdeles korte leveringstider til det nordamerikaniske marked (maks. 5 dage)
  • Universelt godkendt efter PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Fleksibel bestilling af individuelle ledningslængder og -typer
  • Tidsbesparende takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning

Kabling til eksplosionsfarlige områder

M12-kabling til eksplosionsfarlige områder  

Kabling til eksplosionsfarlige områder

I mange procesanvendelser skal ikke blot måle- og evalueringskomponenter, men ogås forbindelseskomponenter opfylde krav i normen for eksplosionsfarlige områder. Derfor tilbyder vi den M12 kabling, der er UL-listet til Class I, Division 2 og til Class I, Zone 2 IIC i grupperne A, B, C og D.

M12 kablingen til eksplosionsfarlige områder leveres med en sikringsclips. Denne kan kun åbnes med en skruetrækker og forhindrer, at den skilles fra tilslutningsstikket ved en fejl.

Hurtig afvikling

Speedy tranSACtion  

Hurtig transaktion (Speedy tranSACtion)

Spar tid. Alle artikler, som kan sendes af vores logistikcentrum i Harrisburg inden for 5 dage, er forsynet med Speedy tranSACtion-logoet og er tilgængelige både i kataloget og online.

Konfigurerbare materialer

KMAT  

Konfigurerbare materialer

Til dine specielle anvendelser har du også brug for specielle løsninger.

Nyd godt af vores store udvalg af ledningstyper. Konfigurer din variant præcis efter dine krav.

Ved at vælge individuelle ledningslænger mellem 0,2 til 40 m undgår du desuden unødige kabelsløjfer i dit anlæg.


Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk