Kabler og ledninger

Kabler og ledninger

Sikkert og fleksibelt kablet

Altid det rigtige kabel til overførsel af signaler, data og effekt.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Kobberkabler
    Kobberkabel

    Kobberkabler fås i forskellige udgaver til mange opgaver.

  • Lyslederkabel
    Lyslederkabler

    Lyslederkabel til forskellige anvendelser: som metervare eller færdig konfektioneret

  • Fotovoltaikkabel
    Fotovoltaikkabel

    Lang levetid og sikre PV-kabler til alle krav inden for fotovoltaik.

Søg i Kabler og ledninger

Vis alle produkter i denne kategori

Konfektionér dine tilslutningsstik selv eller benyt færdige kabelvarianter. Ud over det komplette program til fieldinstallation tilbyder Phoenix Contact ledninger til kobber- og lyslederkabling samt løsninger til fotovoltaik og elektromobilitet.

Dine fordele

  • Stor alsidighed for anvendelser takket være de mange typer tilslutningsstik
  • Gennemgående kabling fra styreskab til fieldniveau
  • Høj fleksibilitet takket være kundespecifikke varianter
  • Lang levetid takket være globale produktionssteder

Kobberkabler

Kobberkabel  

Kobberkabler

Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Få gavn af effektive, færdigkonfektionerede tilslutningsstik og ledninger i individuelle længder.

  • Fremtidssikker datakabling med op til 10 Gbit/s
  • M8- og M12-kabling til sensor-/aktuatoranvendelser
  • Løsninger til IP20, IP65/67/68/69K

 

Lyslederkabel

Lyslederkabler  

Lyslederkabel

Høje overførselshastigheder, optimale dæmpningsegenskaber, ufølsom over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler er en del af de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturanvendelser. Vælg ud fra vores brede produktprogram.

  • Overførselshastigheder på op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20 og IP65/67
  • Fibertyperne POF, PCF, GOF (Multi- og Singlemode)
  • Værktøj til enhver fibertype

 

Fotovoltaikkabel

Fotovoltaikkabel  

Fotovoltaikkabel

Vores fotovoltaikprogram afrundes af DC-ledninger som metervare, værktøj til enkel feltmontage samt prøvestik, afdækningsstik, beskyttelseskapper og møtrikker til fastgørelse.

  • Konfektionerbare DC-ledninger
  • Y-fordelerstik
  • Afisoleringsværktøj
  • IP68-beskyttelseskapper

 

Universelle kabler

Universelle kabler  

Universelle kabler

Universelle kabler forbinder styrings- og signalniveau. De fås i forskellige udførelser. Hvad enten det er med IDC/FLK- eller D-SUB-tilslutningsstik: Med universelle kabler opnår du hurtig og fejltilslutningssikker fortrådning.

  • Høj strømværdi
  • Standardlængder fra 0,5 til 10 m samt individuelle længder
  • Robuste konstruktioner
  • Fleksibilitet gennem åbne kabelender

 

Ladekabel til elektromobilitet

Ladekabel til elektromobilitet  

Ladekabel til elektromobilitet

Ladeledninger fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for energiforsyning af el-drevne køretøjer. Hvad enten opladning foregår via vekselstrømsnettet, eller der oplades med jævnstrøm, er AC- og DC-ladeledningerne fra Phoenix Contact sikre, pålidelige og brugervenlige.

  • AC-ladekabel med åben ledningsende
  • Mobile AC-ladekabler til bagagerummet
  • DC-ladekabler til CCS type 1, CCS type 2 og GB/T-standard
  • Tilbehør

 


Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk