Kabelforskruninger

Kabelforskruninger

Sikker tætning af ledninger

Med kabelforskruninger tætnes ledninger af forskellig diameter mod støv og vand.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Kabelforskruninger

Vis alle produkter i denne kategori

Kabelforskruninger fra PHOENIX CONTACT er pålidelige og sikre. Du har valget mellem standard-kabelforskruninger af kunststof eller metal samt forskruninger i EMC-sikker udgave til Ex-området. Ved ekstreme belastninger vælges udgaver med bøjningsbeskyttelse og trækaflastning.

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram: Diverse konstruktioner til enhver anvendelse
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
  • Stort tætningsområde og høje trækaflastningskræfter via lamelstik

Standardkabelforskruninger

Kabelforskruninger  

Standardkabelforskruninger i forskellig udførelse

Til universel anvendelse vælges montagevenlige forskruninger med fremragende trækaflastning fra PHOENIX CONTACT. Til produktprogrammet hører halvforskruninger med pakningsring til huse med forskruningsstudse og fuldforskruninger til huse med gevind.

Til skærmede ledninger fås pålidelige EMC-forskruninger med elastiske skærmkontaktfjedre til en enkel konfektionering. Lameller med høj ledeevne sørger for en pålidelig forbindelse med lav ohmsk og induktiv modstand mellem ledningsskærm og stikhus.

Vores program:

  • Kunststofkabelforskruninger af polyamid med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gevind
  • Messingkabelforskruninger forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gevind
  • EMC-kabelforskruninger af messing, forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk eller PG-gevind

 

Kabelforskruninger til Ex-området

Ex-kabelforskruninger  

Ex-kabelforskruninger

Kabelforskruninger til Ex-området fra Phoenix Contact giver højeste sikkerhed i eksplosionsfarlige omgivelser inden for industrien.

Til pålidelig drift fås versioner til armerede og ikke armerede kabler i beskyttelsesmåden tryksikker kapsling (type „d“), forhøjet sikkerhed (type „e“) og gassikkerhed (type „nR“). Forskruningerne er tilladt i henhold til de internationale normer (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og har kapslingsklasse IP66/IP67 og IP68.

Vores program omfatter følgende Ex-forskruninger:

  • Messing, til armerede kabler til sikkerhedstype "e", til ikke armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Rustfrit stål, til armerede og ikke armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Med miljøvenlige pakninger af termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låseskruer og trykudligning til alle versioner