Styreskabslamper

PLD-styreskabslamper

PLD-styreskabslamper – optimal belysning, hurtigt installeret

Få det bedste ud af din styreskabsbelysning.

Tilbage til Belysning og signalering

Kategorier

Søg i Styreskabslamper

Vis alle produkter i denne kategori

PLD-styreskabslamper sørger for en optimal belysning af dit styreskab, også i det nederste område, og de er særligt hurtige at installere uden værktøj. Vælg mellem to effektklasser og en særlig fleksibel produktportefølje af lamper, som er afstemt til dine behov.

Dine fordele

  • Optimal belysning af hele styreskabet med højkvalitativ optik eller prismatik
  • Hurtig montering uden værktøj og fleksibel anvendelse med låseklinke-/kliksystem eller magnetfastgørelse
  • UL-godkendelse gør også anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
  • Seriekobling giver tidsbesparelser på grund af lettere fortrådning
  • Høj LED-levetid eliminerer vedligeholdelsesarbejde eller udskiftning af pærer

PLD-styreskabslamper i 600'er-klassen

PLD-styreskabslampen i 600'er-klassen  

PLD-styreskabslampen i 600'er-klassen kan installeres uden værktøj enten bag eller under styreskabsprofilen

I lamperne i 600'er-klassen er der indbygget en højkvalitativ optik. Dette giver en optimal belysning af dit styreskab helt til det nederste område uafhængigt af styreskabsbredden. Derudover har lamperne en bevægelsesmelder og valgfrit en landespecifik stikdåse til en hurtig og ukompliceret vedligeholdelse af dit styreskab.

  • Optimal belysning af styreskabets indre, også i det nederste område med højkvalitativ optik
  • Anvendelsesmuligheder i hele verden og forringet bestillingsarbejde takket være stort AC-indgangsspændingsområde og landespecifikke stikdåser
  • Integreret sensor sparer dispositions- og installationsudgifter til dørpositionskontakt
  • Installation uden værktøj med det patenterede låseklinkesystem sparer tid og øger fleksibiliteten

PLD-styreskabslamper i 400'er-klassen

PLD-styreskabslampen i 400'er-klassen  

PLD-styreskabslamper i 400'er-klassen fås i tre forskellige længder

24 V DC-lamperne i 400'er-klassen runder produktporteføljet af. Har du mindre plads i styreskabet eller leder du efter en billig variant og vil samtidig opnå en optimal belysning, er 400'er-klassen det rigtige valg. Du vælger den passende lampe til dit behov fra forskellige længdevarinater. Det drejelige lysudsendelsesvindue og de forskellige monteringsmuligheder giver dig med denne lampevariant højeste fleksibilitet.

  • Optimal belysning af styreskabets indre, også i det nederste område med prismatik
  • Kliksystemet til en hurtig montering uden værktøj reducerer installationsudgifterne og forhøjer fleksibiliteten
  • Individuel tilpasning til det enkle styreskab med forskellige lampelængder og drejeligt lysudsendelsesvindue
  • Styring via en dørpositionskontakt muliggør effektiv vedligeholdelse

LED-belysning – mere end bare lys

PLD-styreskabslamper har en LED-levetid på mindst 50.000 timer  

PLD-styreskabslamper har en LED-levetid på mindst 50.000 timer

Lang levetid, sparsommelig og særlig kompakt – udnyt fordelene ved den moderne LED-teknik, nu også i dit styreskab.

PLD-styreskablampernes høje LED-levetid på mindst 50.000 timer undgår vedligeholdelsesudgifter på grund af udskiftning af pærer og er uafhængig af koblingscyklusser. Samtidig forringer de dit energiforbrug, og du profiterer af lampernes kompakte mål.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service