CANopen

Det robuste fieldsystem

Det robuste fieldsystem

Vær på forkant med din automatisering: Det producentuafhængige system egner sig især til pålidelige dataoverførsler.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

  • Produktliste busmoduler
    Busmoduler

    Modulære buskoblere og blok-I/O-komponenter i kapslingsklasse IP20 eller IP65/67 til forbindelsen mellem I/O-niveauet og CANopen-netværket.

  • Produktliste kabler og tilslutningsstik
    Kabel og stik

    CANopen-kabler og -tilslutningsstik i forskellige længder og kapslingsklasser, færdigkonfektioneret eller som metervare.

Vil du forlade dig på et velkendt system til din automatisering? – Kommunikationsprotokollen CANopen er baseret på CAN (Controller Area Network) og bruges hovedsageligt inden for automatiseringsteknik. Foreningen CAN in Automation (CiA) plejer kommunikationsprotokollen, derudover er den standardiseret som europæisk norm EN 50325-4.

Dine fordele

  • Gnidningsløs udskiftning takket være enkel netværksmanagement
  • Effektiv takket være fastlagte og standardiserede komponentprofiler
  • Pålidelig takket være talrige sikkerhedsmekanismer

CANopen® – uafhængig og pålidelig kommunikation

Komponenter fra PHOENIX CONTACT til CAN  

Komponenter fra PHOENIX CONTACT til CAN

CANopen® udvider den egentlige CAN-protokol med et Application Layer som kommunikationsprofil. Komponent- og kommunikationsprofilerne i objektfortegnelsen bestemmer bestemte komponentgrupper: For eksempel beskriver komponentprofilen CiA 401 I/O-modulerne.

Dataudvekslingen sker ved hjælp af to objekttyper:

  • Procesdataobjekter (PDO) overfører realtidsdata – hændelsesorienteret, cyklisk eller på forespørgsel.
  • Med servicedataobjekter (SDO) får du adgang til objektfortegnelsen: På den måde kan komponenterne konfigureres.

Kommunikationen følger en tilpasset master-slave-arkitektur: En deltager er master og overtager netværksmanagement (NMT). Alle andre implementeres som slaves.

Derudover kan kommunikationsmodellerne producer/consumer og client/server anvendes med CANopen®.

CANopen® – modulær og i blokkonstruktion

CANopen®: Modulær eller som blok  

CANopen®: Modulær eller som blok

Vores busterminaler muliggør drift af det fleksible automatiseringssystem Inline i CANopen®-netværk i styretavlen.

Sammensæt en Inline-station individuelt. Over fieldbuskobleren integreres stationen et vilkårligt sted i netværket. Arkitekturen: Fieldbuskobleren er slave i CANopen®-netværket, master i lokalbussen.

Brug Inline Block-I/O-modulet til små og mellemstore I/O-forekomster. Takket være den særdeles flade konstruktion er det velegnet til anvendelse på mindst mulig plads, f.eks. i klemkasser.

Produktfamilien Fieldline fra PHOENIX CONTACT fås til decentral automatisering i periferien. Komponenterne opfylder kapslingsklasse IP65/67 og er konstrueret til barske omgivelser nær stationen.

Ved Fieldline Stand-Alone-komponenter er fieldbustilslutningen og I/O-niveauet integreret direkte. Brug komponenterne i periferien ved høj decentralisering, når der kræves få digitale I/O-punkter.

Infrastrukturkomponenter til CANopen®

Infrastruktursystem til CANopen®  

Infrastrukturkomponenter til CANopen®

For første gang fås et infrastruktursystem i kobber- og lyslederteknik (lysleder) med det modulære repeater-koncept PSI-REP og PSI-MOS.

Netværket er struktureret optimalt takket være potentialsegmentering. Det giver stort set ubegrænsede muligheder ved netværkstopologien.

Samtidigt maksimeres overførselshastighed og systemets levetid – takket være fejlbegrænsning uden returvirkning eller redundante installationskoncepter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk