Metervare

Metervare

Individuel kabling

Takket være den store variation af ledningstyper kan forskellige applikationer realiseres.

Tilbage til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søg i Metervare

Vis alle produkter i denne kategori

Udform kablingen helt efter dine behov: I forbindelse med de konfektionerbare tilslutningsstik og fordelere fra PHOENIX CONTACT kan individuelle ledningslængder nemt etableres.

Dine fordele

  • Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
  • Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
  • Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer

Altid den passende ledning

Altid den passende ledning  

Altid den passende ledning

Vores standardmæssigt anvendte PUR-ledninger er halogenfrie, bestandige over for kemikalier, olier og smøremidler og kan bruges i kabelkæder. Økonomiske PVC-ledninger dækker området for mellemhøje mekaniske krav. Til anvendelser udendørs, til levnedsmiddelindustrien eller jernbaneanvendelser tilbyder vi specielt tilpassede kabelkvaliteter.

Kundespecifikke varianter

Skræddersyede løsninger til sensor-/aktuatorkabling fra Phoenix Contact  

Skræddersyede løsninger

På trods af et stort produktsortiment af industrielle tilslutningsstik kan standardprogrammet ikke altid imødekomme kundens krav.

Alligevel vil vi gerne udvikle de skræddersyede løsninger hurtigt og fleksibelt – hvad enten det er til maskin-, anlægs- eller apparatfremstilling.

Servicecentret for industristik fra PHOENIX CONTACT omsætter dine ønsker på få dage til et produkt efter mål.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk