Buffermoduler

Absolut vedligeholdelsesfri

Absolut vedligeholdelsesfri

Overkobl netudfald på op til 30 sekunder.

Tilbage til Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Kategorier

Søg i Buffermoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Beskyt din applikation med vores buffermoduler ved netudfald på op til 30 sekunder. Den krævede energi til overkobling gemmer buffermodulet i vedligeholdelsesfri kondensatorer. De egner sig desuden til cykliske udfald.

Dine fordele

  • Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
  • QUINT CAP: Vedligeholdelsesfri med lang levetid
  • Fleksibel pga. fikse eller variable indkoblingstærskler
  • Komfortabel nedlukning af pc'er med QUINT CAP
  • Længere buffertider gennem dobbeltlagskondensatorer med QUINT CAP

QUINT CAP – lange buffertider ved netudfald

Buffermodul QUINT CAP  

QUINT CAP-buffermodul til cykliske udfald på op til 30 sekunder

Det vedligeholdelsesfri buffermodul QUINT CAP egner sig til cykliske udfald på op til 30 sekunder.

  • Vedligeholdelsesfri med lang levetid.
  • Stor lagerkapacitet giver lange buffertider.
  • Sparer plads, da buffermodulet forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus.
  • Integreret, låsbar USB-grænseflade til forbindelse med f.eks. industri-pc'er. Grænsefladen gør, at du kan lukke din pc ned i ro og mag, inden et netudfald anretter skade.

QUINT BUFFER – kompakte buffermoduler til udfald af nogle sekunders varighed

Buffermodul QUINT BUFFER  

Buffermodul QUINT BUFFER brokobler udfald af nogle sekunders varighed

QUINT BUFFER-buffermodulet er kompakt og overvinder netudfald af nogle sekunders varighed.

  • Nem at have med at gøre, da energilageret på kondensatorbasis gør det vedligeholdelsesfrit.
  • Sparer plads takket være kompakt konstruktion.
  • Indstillelige indkoblingstærskler: Automodus er optimeret til strømforsyningerne QUINT POWER. Buffermodulet kan dog også indstilles manuelt – til applikationer bag transformatoren eller ved lange ledninger.

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk