Tilbage til oversigten

Fjernbetjening af netforbundne industri-pc'er med Portico

Softwarekarton Portico  

Fjernstyringssoftware Portico

Med softwaren Portico kan du arrangere individuelle betjenings- og overvågningskoncepter til styring af maskiner eller processer fra forskellige lokationer. Få vist skærminformationerne fra en industri-pc på flere betjeningsstationer uden server-styresystem. Via disse betjeningsstationer er interaktion med maskinen også mulig.

Ud over betjeningen af flere pladser giver Portico mulighed for fejludbedring på remote-systemer, f.eks. til fejlfinding fra en OEM i en kundes maskiner eller processer over internettet.

Softwaren til betjening af flere pladser

Betjening af flere pladser med Portico  

Udførelse af betjening af flere pladser uafhængig af afstande

Softwaren Portico er baseret på en client-server-arkitektur. Således kan du opbygge en punkt-til-punkt kommunikation:

  • mellem en enkelt enhed og en thin client
  • mellem en enkelt enheds skrivebord og op til 16 thin clients

Betjeningsrettighederne administreres nemt med et konfigurations-tool. Takket være en entydig tildeling af brugerrettigheder forhindrer du samtidig betjening, og du beskytter dit anlæg mod uvedkommende adgang.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer