Tilbage til oversigten

Fleksibel betjening – med flat-panel-monitorer

Flat-panel-monitorer anvendes alle steder, hvor betjeningspanel og industri-pc skal installeres adskilt fra hinanden.

IPC-løsninger med fjern monitor

Industri-pc'er med fjern monitor  

Industri-pc'er med fjern monitor

Monitorer med touch-funktion fra PHOENIX CONTACT har en lang levetid og kan anvendes fleksibelt. Det industrikorrekte design, den robuste konstruktion samt VGA/DVI/DP- og USB-tilslutninger svarer til kravene i moderne interfaces direkte ved maskinen.

Sammen med de effektive boks-pc'er er LCD-monitorerne den ideelle kombination til anvendelse inden for maskin- og anlægskonstruktion.