Bolttilslutning

Bolttilslutning

Robust og vedligeholdelsesfri

Forbind ledere pålideligt og sikkert med ringkabelsko. Integreret skruesikring sørger for vedligeholdelsesfri kontakt.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Barrieretilslutning
    Barrieretilslutning

    Fortråd ledere med ringkabelsko komfortabelt og hurtigt med barriereklemmer.

  • Gennemføringsklemmer
    Gennemføringsklemmer

    Forbind store eller små ledertværsnit med kompakte gennemføringsklemmer, fleksibel brokobling og nem at opmærke.

  • Jordklemmer
    Jordklemmer

    Hurtig oprettelse af PE-forbindelser: Jordklemmerne monteres helt enkelt på bæreskinnen.

  • Måleværdikonverter-skilleklemmer
    Måleværdikonverter-skilleklemmer

    Opbyg måleværdikonverter-kredsløb individuelt og omkostningsbesparende. Stikbare løsninger bringer flere tekniske fordele.

  • Prøvestiksystem
    Prøvestiksystem

    Med kontrolsystemet FAME kan du forenkle den regelmæssige kontrol af energikoblingsanlæg.

Søg i Bolttilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Arbejd komfortabelt: Med bolteklemmerne fra Phoenix Contact tilsluttes ledere med tværsnit op til 240 mm² sikkert. Den opklappelige afdækningsvinge med en kontramøtrik, der ikke falder af, gør fortrådningen af ringkabelskoene hurtig og enkel.

Dine fordele

  • Store ledningsudtrækskræfter på grund af høj kontaktkraft og store kontaktflader
  • Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
  • Enkel potentialfordeling med tidsbesparende kortslutningsbrosystem
  • Hurtig fortrådning af ringkabelsko takket være opklappelig afdækningsvinge
  • Omfattende tilbehør: standardiseret til brokobling, prøvning og opmærkning

Robust tilslutning

Klemmer med bolttilslutning  

Bolttilslutning: mere sikker kontakt for ringkabelsko

Bolttilslutningsklemmerne er velegnede til applikationer under chok og vibration. Den integrerede fjedersikringsskive sørger for en stabil og vedligeholdelsesfri forbindelse.

  • Alle ringkabelsko, som overholder normerne DIN 46234, DIN 46235 eller DIN 46237, kan tilsluttes.
  • Nem flerledertilslutning – op til fire kabelsko pr. bolt kan tilsluttes.
  • Høje kontaktkræfter og store kontaktflader – ledertværsnit op til 240 mm² fortrådes sikkert og langtidsstabilt.

Bolttilslutningsklemmer RT

Boltklemmer til ledningstilslutning op til 35 mm²  

Boltklemmer for en hurtig og bekvem ledningstilslutning op til 35 mm²

Bolttilslutningsklemmer fra typerækken RT kombinerer boltetilslutningsteknikken med fordelene ved CLIPLINE complete-systemet. De standardiserede kortslutningsbroer giver enorme tidsfordele ved fortrådningen. De integrerede hættemøtrikker, som ikke kan falde ud, gør ledningstilslutningen væsentligt nemmere, og den er herefter fingerberøringssikker. En skruesikring garanterer brugen, også hvor der stilles ekstra høje krav under chok og vibration.

Fleksibelt kortslutningsbrosystem

Klemmer med kortslutningsbroer  

Hurtig potentialfordeling med kortslutningsbroer

Potentialfordelingen realiseres hurtigt med de standardiserede kortslutningsbroer fra Phoenix Contact.

Takket være to broskakter i alle klemmer er fleksible kæde-, trin- eller poloverspringende brokoblinger mulige.

Fikserbar beskyttelseslederfod

Fikserbar beskyttelseslederfod  

Klipses blot på og kontakterer uden problemer

Monter jordklemmerne med samme kontur. Kontakten til bæreskinnen etableres med det samme. Denne mekanisk og elektrisk upåklagelige kontaktering opfylder alle krav i henhold til normen IEC 60947-7-2.

Bolttilslutningsklemmer OTTA

Kompakte boltklemmer til ledningstilslutning op til 35 mm²  

Kompakte boltklemmer for en hurtig og bekvem ledningstilslutning op til 35 mm²

Bolttilslutningsklemmerne OTTA er kendetegnede ved deres pladsbesparende kompakte konstruktion. De integrerede hættemøtrikker, som ikke kan falde ud, gør ledningstilslutningen væsentligt nemmere, og den er herefter fingerberøringssikker. En skruesikring garanterer brugen, også hvor der stilles ekstra høje krav under chok og vibration.

Stærkstrømsklemmer HV og UHV

Stærkstrømsklemmer til ledninger op til 240 mm² med skrue-, bolt- og hybridtilslutning  

Stærkstrømsklemmer til ledninger op til 240 mm² med skrue-, bolt- og hybridtilslutning

Produktfamilien af stærkstrømsklemmer UHV kombinerer bolttilslutningsteknikkens fordele med skruetilslutningsteknikkens. Varianterne op til 240 mm² fås som skrue-, bolt- og hybridtilslutning, en kombination af begge tilslutningstyper. Den integrerede skruesikring garanterer sikker brug, også ved anvendelse under stød og vibration. Ved trange pladsforhold er varianterne HV særligt velegnede. De fuldender programmet af stærkstrømsklemmer.

Bolttilslutningsklemmer RBO

Bolttilslutningsklemmer til ledninger op til 300 mm²  

Bolttilslutningsklemmer til ledninger op til 300 mm²

Bolttilslutningsklemmer RBO med strømme op til 520 A og 300 mm² tilslutningsevne fås til bæreskinne- og direkte montering. Nem blokdannelse med låsetapper. Færdigkonfektionerede blokke fuldender programmet.

Afgreningsklemmer AGK til boltklemmer

Push-in afgreningsklemmer til stærkstrømsklemmer  

Push-in afgreningsklemmer til stærkstrømsklemmer

Afgreningsklemmerne AGK, til stærkstrømsklemmer i typerækkerne HV og RBO, giver dig nu en enkel mulighed for at skabe en potentialfordeling med op til otte Push-in tilslutningssteder.

Skruetilslutningsklemmer RSC

Skruetilslutningsklemmer til ledninger op til 25 mm²  

Skruetilslutningsklemmer til ledninger op til 25 mm²

Skruetilslutningsklemmerne RSC egner sig fortræffeligt til tilslutning af ledninger med ring- og gaffelkabelsko. De fås til bæreskinne- og direkte montering. Tilslutning sker via en gevindskrue med plus-minus-udgang. Nem blokdannelse med låsetapper. Færdigkonfektionerede blokke fuldender programmet.

Høj kvalitet

En klemmes komponenter: Metaldele og kunststofdele  

Metal- og plastdele i høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores ufravigelige mål. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder ved valget af materialer.

Metaldele består af førsteklasses korrosionssikre kobberlegeringer:

  • ringe opvarmning pga. god elektrisk ledningsevne
  • overfladen beskyttes af et blyfrit galvanisk nikkel- eller tinlag

isoleringshus af elastisk og slagfast plast:

  • Kan genanvendes, er halogenfrit og UV-bestandigt
  • god trope- og termitbestandighed
  • driftstemperatur op til 130 °C
  • høj kemisk bestandighed
  • fremragende ældningsegenskaber
  • certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk