Basishuse EH

Basishuse EH

Hussystem med integreret tilslutningsteknik

Frit valgbar printtilslutningsteknik og over 100 kombinationsmuligheder: basishus til universel anvendelse.

Tilbage til Basishuse

Kategorier

Søg i Basishuse EH

Vis alle produkter i denne kategori

Med hussystemet EH kan universelle apparatapplikationer realiseres ganske nemt. Syv bredder, to højder og tre endepladevarianter giver over 100 kombinationsmuligheder.

Fordele:

  • Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
  • Fuld fleksibilitet takket være printkortindbygning i alle tre retninger
  • Integration af vidt forskellig printtilslutningsteknik til et funktionelt apparatkoncept
  • Effektiv prisudformning takket være målrettet materialevalg

Printkortindbygning i alle tre retninger

Printkortindbygning i alle tre retninger  

Syv bredder, to højder og tre endepladevarianter

Fleksibilitet defineret på en anden måde – med syv bredder, to højder og tre endepladevarianter udformes konstruktionen af modulære apparatsystemer i et ensartet design.

  • Husbredder på 22,5 til 90 mm
  • Hushøjder 110,5 og 54 mm
  • Husmontering takket være fastlåsning i stedet for skruer
  • Integreret opmærkningsfelt

Mange endepladevarianter

Mange endepladevarianter  

Den passende endeplade til enhver tilslutningsteknik

Alsidighed, som er grundtanken i EH-serien, præger også endepladens udformning. Det åbne klemmerum sørger for fleksibilitet ved printtilslutningsteknik.

  • Endeplade i begge sider med åbent klemmerum
  • Endeplade i den ene side med åbent klemmerum
  • Lukket endeplade

Fleksibel fastgørelse

Fleksibel fastgørelse  

Forskellige fastgørelsesmuligheder

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelseskorrekt apparatfastgørelse.

  • Husudførelser med låsefod til montering på bæreskinnen NS 35/7,5
  • Husudførelser til vægmontering

Optiske signalvisninger

Lysleder  

Enkel integration af optiske signalvisninger

Lyslederne HS LC til elektronikhus fås i forskellige udgaver. Efter ønske tilbyder vi den nødvendige bearbejdning af elektronikhusene som serviceydelse.

  • Lysleder er tilpasset optimalt til elektronikhuse
  • Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
  • ESD-sikkerhed

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service


Hussystem EH

Universelle apparatanvendelser kan realiseres ganske nemt

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk