Tilbage til oversigten

Axioline F: enkel IEC 61850-integration

Enkel IEC 61850-integration til energiindustrien

Som særdeles robust I/O-system er Axioline F forudbestemt til anvendelse inden for energiområdet. Med busterminalen til IEC 61850 og I/O-modulerne til øgede mærkespændinger og tilsvarende gennemslagsstyrke integreres Axioline F uden problemer i IEC 61850-applikationer. Få især glæde af den enkle håndtering og den fleksible stationsopbygning.

Energiteknik med Axioline F og Axiocontrol

Topologi til integration af MMS- og GOOSE-kommunikation i et kraftværk  

Topologi til integration af MMS- og GOOSE-kommunikation i et kraftværk

Integrationen af skifteanordninger til styring af samleskinner kan nemt realiseres med den hurtige tværkommunikation GOOSE. Samtidig anvendelse af busterminal og kontroller giver maksimal fleksibilitet.