Axioline F - det blokmodulære I/O-system

Axioline F

Hurtig, robust, enkel

Hurtig dataopsamling og enkel betjening – selv under vanskelige betingelser.

Tilbage til I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Kategorier

Søg i Axioline F - det blokmodulære I/O-system

Vis alle produkter i denne kategori

Axioline F er det modulopbyggede I/O-system til styreskabet. Axioline F er yderst fleksibelt, da det er åbent for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller og fås i forskellige varianter.

Dine fordele

  • Øgning af maskinens output takket være særdeles hurtig og synkron signalregistrering
  • Særdeles robust mekanik, stød- og vibrationsstyrke modstår selv de vanskeligste betingelser og øger anlæggets oppetid
  • Installationstid reduceres takket være hurtig fortrådning og enkel betjening
  • Et stort udvalg af I/O-moduler tillader talrige forskelligartede stationsopbygninger og øger fleksibiliteten
  • I/O-systemet Axioline F er en del af COMPLETE line-systemet

Axioline F – specialisten til styreskabet

I/O-systemet Axioline F med sine fordele
1Optimal konnektivitet via PLCnext Control eller buskobler
2Kan nemt blandes med Axioline Smart Elements
3Øget anlægsoppetid takket være ekstra robust mekanik, stød- og vibrationsstyrke
4Nem og hurtig stationsopbygning, da installation sker uden brug af værktøj
5Stikbar periferitilslutning ved alle standard-Axioline F-moduler
6Standard- og egensikre I/O-moduler kan umiddelbart blandes
7Push-in tilslutningsteknik hele vejen igennem
8Farvemærkning af kontaktstederne muliggør hurtig og intuitiv fortrådning, også ved flerlederklemme

Fra komponent til system

Med Axioline F får du et I/O-system i modulær konstruktion, der imødekommer ethvert krav. Hurtig og synkron signalregistrering øger maskinens output, det være sig med Phoenix Contact-styring eller i alle gængse netværk med passende buskobler.

Sikkerhedsapplikationer realiserer du med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Derudover tilbyder vi et udvalg af I/O-moduler med forskellige funktioner.

Axiocontrol-styring, buskobler, sikre I/Oer og I/Oer med diverse funktioner

Axiocontrol-styring, buskobler, sikre I/O'er og I/O'er med diverse funktioner

Kombinér Axioline Smart Elements med Axioline F

Axioline Smart Elements i I/O-systemet Axioline F  

Kompatibilitet for Axioline Smart Elements i I/O-systemet Axioline F

Inden for en Axioline F-station kan du vilkårligt kombinere Axioline F-Backplanes inkl. Axioline Smart Elements og Axioline F-moduler med hinanden. På den måde kan du køre Axioline Smart Elements på de eksisterende Axioline F-buskoblere eller Axiocontrol-styringer.

Hele produktprogrammet til implementering af de forskellige anvendelser omfatter mere end 80 komponenter. Ud over Axioline Smart Elements og Axioline F-Backplanes indeholder produktprogrammet alle Axioline F-moduler, Axioline F-buskoblere samt Axiocontrol-styringer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


I/O-system Axioline F

Funktioner og muligheder for I/O-systemet Axioline F


Axioline F - PROFINET

Idriftsættelse af en PROFINET I/O-station i TIA-portalen


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration af en GOOSE-kommunikation

Referrer: https://www.phoenixcontact.de/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk