Axioline F - buskobler

Axioline F - buskobler

Forbind ethvert netværk rigtigt

Mere fleksibiliet til din automatisering.

Tilbage til Axioline F - det blokmodulære I/O-system

Kategorier

Søg i Axioline F - buskobler

Vis alle produkter i denne kategori

Med Axioline F-buskoblere integreres det hurtige, robuste og enkle I/O-system i dit eksisterende Ethernet-netværk eller bussystem. Buskobleren åbner en lokalbus til op til 63 yderligere deltagere.

Dine fordele

  • Høj fleksibilitet i stationsopbygningen gennem åbenhed til alle gængse bussystemer og netværksprotokoller
  • Netværksuafhængig access inden for engineering gennem integreret servicegrænseflade på alle buskoblere
  • Enkel integrering i forskelligartede engineering-systemer takket være up to date-beskrivelsesfiler

Sammen stærke i mange netværk

Axioline F-buskobleren udgør bindeleddet mellem Axioline F-systemet og det overordnede netværk. Du får buskoblere til følgende kommunikationsprotokoller.

Netværk til Axioline F-buskobler

Kendetegn
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • PROFINET-specifikation 2.2 og 2.3
PROFIBUS
  • Drift af PROFIsafe-deltagere
  • D-SUB-tilslutning

EtherCAT®

  • Minimal cyklustid for EtherCAT® 50 µs
  • Understøttede mailboks-protokoller CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-specifikation V1.3
  • Minimal Sercos-cyklustid 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementeret

Modbus/TCP

  • En eller to MAC-adresser
  • Software-grænseflade til access via TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • MMS- og GOOSE-kommunikation
  • Konfiguration over webserver

Startup+ - Nem at tage i brug, uden netværkstilslutning

Softwaren Startup+-skærmvisning  

Softwaren Startup+-skærmvisning

Softwaren Startup+ er specielt udviklet til Axioline F. Kontroller hurtigt og nemt f.eks. din I/O-stations fortrådning uden tilslutning til et netværk.

Med den integrerede USB-servicegrænseflade har du adgang til buskobleren og kan tage stationen i drift.

Softwaren omfatter derudover følgende funktioner:

  • Parametrering af en stations Axioline F-moduler
  • I/O-check
  • Diagnose

Ud over de ovennævnte hovedfunktioner er det muligt med Startup+ at tildele en buskobler, et enhedsnavn og en IP-adresse. Skrivning og læsning af procesdataene under I/O-check for bedre dokumentation i en fil registreres.

Softwaren kan downloades gratis på internettet.    

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrering og diagnose


I/O-system Axioline F

Funktioner og muligheder for I/O-systemet Axioline F

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk