Tilbage til oversigten

Axioline F: Hurtig og sikker med høj effekt

Hurtig og sikker automatisering med Axioline F

Især inden for maskinkonstruktion kræves ofte hurtige og synkrone processer. Her må sikkerheden ikke svigtes. Takket være den ekstremt korte opdateringstid og den synkrone signalregistrering af Axioline F-systemet øges transmissionshastigheden og maskinens output, og processer sikres.

Realiser Safety-løsninger nemt, styrings- og netværksuafhængigt med integrationen af SafetyBridge Technology.

Funktionsprincip for SafetyBridge Technology

Funktionsprincippets topologi for SafetyBridge Technology  

Funktionsprincippets topologi for SafetyBridge Technology

Med SafetyBridge Technology udveksles de sikkerhedsorienterede datapakker uafhængigt af det benyttede netværk og af styringen mellem de sikre indgangs- og udgangsmoduler.

  • Standardstyring og netværk benyttes kun som transportmiddel
  • Nem konfiguration med softwaren SAFECONF
  • Sikkerhedskrav til SIL 3 og PL e opfyldes

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk