Axioline E - det blokmodulære I/O-system

Axioline E

Hurtig, robust, enkel

Hurtig installation og enkel betjening – selv under vanskelige betingelser

Tilbage til I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

Kategorier

Søg i Axioline E - det blokmodulære I/O-system

Vis alle produkter i denne kategori

Axioline E er I/O-systemet i blokkonstruktion til fieldinstallation. I/O-systemet Axioline E er yderst fleksibelt til individuelle løsninger, da det er åbent over for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller, og da det fås i to husvarianter. Som alle Axioline I/O'er er Axioline E også hurtig, robust og enkel.

Dine fordele

  • Spar installationstid takket være SPEEDCON-lynaflåsning
  • Minimering af standtid takket være høj mekanisk robusthed
  • Et stort temperaturområde fra -25 °C til +60 °C udvider anvendelsesmulighederne
  • En ledning til alle forsyningsspændinger med 2x 12 A forenkler kablingsforbruget og sparer installationstid
  • Mere fleksibilitet takket være IO-Link-kommunikation

Axioline E

I/O-systemet Axioline E med sine fordele

I/O-systemet Axioline E med alle sine fordele

1Entydig signalering
2Værktøjsfri apparatudskiftning ved anvendelse af montageplade
3Fleksibel montage gennem flere valgmuligheder inden for fastgørelse
4Robust mekanik – Robust mekanik, stød- og vibrationsstyrke øger anlæggets oppetid
5Hurtig installation – gennemgående M12-tilslutningsstik med SPEEDCON-lynaflåsning

6

Intuitiv installation med farvemærkning af M12 tilslutninger
7Enkel forsyning – høj strømværdi og enkelt forsyningskoncept takket være M12 power-tilslutningsstik
8Individuel og hurtig mærkning ved MARKING system-printersystemer

I/O'er og IO-Link – til ethvert netværk og ethvert miljø

I/O'er og IO-Link-master til alle gængse netværk, IO-Link Devices med diverse funktioner – Phoenix Contact tilbyder dig fieldkomponenter til mange forskellige anvendelser.

Uanset hvilket netværk du foretrækker - med Axioline E får du de passende I/O'er. De yderst kompakte komponenter fås i to husvarianter med forskellige husmaterialer: Kunststof og metal.

Foruden forskellige digitalfunktioner omfatter produktsortimentet også en IO-Link-master til alle netværk.

Foruden den egentlige IO-Link-funktionalitet kan vidt forskellige digitale og analoge funktioner kombineret med konvertere og I/O-bokse realiseres behovsbetinget og billigt.

I/Oer og IO-Link-master til alle gængse netværk, IO-Link Devices med diverse funktioner

I/O'er og IO-Link-master til alle gængse netværk, IO-Link Devices med diverse funktioner

Axioline E er særdeles robust

Axioline E er særdeles robust. Anvendelse selv under vanskelige forhold

Axioline E – anvendelse selv under vanskelige betingelser

Komponenterne i Axioline E-serien i kapslingsklasse IP65/67 er kendetegnet ved at være yderst robuste. Takket være deres særlige EMC-støjimmunitet og den robuste mekanik minimeres stilstandstider. 

Det brede temperaturområde fra -25 °C til +60 °C, og den høje bestandighed over for miljøpåvirkninger muliggør anvendelse i mange forskellige applikationer og sikrer den nødvendige fleksibilitet. Bliv overbevist!

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Axioline E

Idé og montage

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk