Axioline E - IO-Link-devices

Axioline E – IO-Link-devices

Flere muligheder

Brug IO-Link-devices og få en mere fleksibel kommunikation.

Tilbage til Axioline E - det blokmodulære I/O-system

Kategorier

Søg i Axioline E - IO-Link-devices

Vis alle produkter i denne kategori

IO-Link-devices til Axioline E giver dig mulighed for at øge Axioline E-enheders funktionsomfang. Udfør økonomisk registrering af analoge signaler i felten og øg antallet af kanaler til digitale, decentrale I/O'er med IO-Link-I/O-bokse.

Dine fordele

  • Økonomisk registrering og udsendelse af analoge ind- og udgangssignaler i felten
  • Effektiv registrering og udsendelse af fordelte signaler i felten vha. IO-Link-I/O-bokse
  • Hurtig tilslutning af sensorer og aktuatorer takket være SPEEDCON-lynaflåsning

Registrering og udsendelse af sikre signaler i felten

Sikker IP67-I/O-boks Axioline E Safe  

Sikker IP67-I/O-boks med IO-Link

Axioline E Safe er som sikker IP67-I/O-boks et nyt familiemedlem i det blokmodulære Axioline E-system. Med denne I/O-boks bearbejder du sikre ind- og udgange uden for styreskabet.

Den sikre IP67-I/O-boks er forsynet med otte sikre indgange, fire sikre udgange og en IO-Link-grænseflade. Du kan anvende I/O-boksen i SafetyBridge Technology- og PROFIsafe-applikationer. Safety-protokollen overføres her til standardnetværket via en IO-Link-master. Takket være SPEEDCON-lynaflåsning kan sensorer og aktuatorer tilsluttes ekstra hurtigt og enkelt.

Modularitet i felten

Med IO-Link-devices til Axioline E kan du tilpasse dig til dit I/O-behov. Udvid Axioline E IO-Link-masteren til en I/O-station, der kan udvides modulært, med op til otte IO-Link-devices, for at registrere eller udgive fordelte signaler i dit anlæg eller din maskine. Du er her næsten uafhængig af netværket i din planlægning af anlægget. Axioline E har en IO-Link-master i kunststof og et metalhus til alle gængse netværk.

Modularitet i felten vha. IO-Link-devices til Axioline E  

IO-Link-devices udvider et Axioline E's funtionsområde

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer