Tilbage til oversigten

Maksimal tilslutningseffekt i Europa

Kriterier for afkastformidling

Sted

Uhindret sollys 365 dage om året.

  • Justering af solarmoduler mod syd (sted nordlig hemisfære)
  • Solarmodulernes hældning: optimal hældning om vinteren 60°
  • Skygge: tag hensyn til fremtidige bygninger eller trævækst

Årstid

Solarsystemerne er beregnet for den dårligste måned (vinter). På dette tidspunkt yder solarpanelerne kun omkring 1/4 af dagsafkastet i sommermånederne.

Europakort maksimale regionale tilslutningsledninger

Maksimal tilslutningseffekt ved konstant belastning hele året afhængigt af gangreserven (se tabeller).

Tilslutningsledning med gangreserve RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Rom V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Gangreserve [dage]

Tilslutningsledning med gangreserve RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Rom V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Gangreserve [dage]

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk