Tilbage til oversigten

Et selvstændigt energiforsyningssystems funktion og opbygning

Solarsystemets funktion

Ledningsdiagram solarsystem  

Principdiagram for solarsystemets lade- og styrefunktion

Ved sollys oplades batteriet over solarpanel og laderegulator. Laderegulatoren overtager styringen af batteriopladningen og beskytter batteriet mod fuldafladning.

Tilsluttede forbrugere – som eksempelvis trådløse moduler – forsynes med den pågældende systemspænding fra solarsystemet. Batteriet bruges som energilager.

  1. Solarpanel
  2. Laderegulatoren overtager systemovervågning, laderegulering og afladningsovervågning
  3. Batteri
  4. Trådløst modul

 

Et solarsystems typiske montageopbygning

Opbygning solarsystem

Et selvstændigt energiforsyningssystems opbygning

Et selvstændigt energiforsyningssystems opbygning

  1. Solarpanel
  2. Antenne
  3. Kabelbinder (UV-stabiliseret)
  4. Kabelindføring
  5. Solarpanelets tilslutningsdåser
  6. Antennekabel
  7. Solarpanelholder til mastmontering
  8. Mastklemme
  9. Solarkabel
  10. Styreskab
  11. Styretavleelektronik
  12. Batterier
  13. Kabelindføringer til solarkabler (M20)
  14. Jordforbindelse (PE)
  15. Kabelsko til styretavlejording
  16. Overspændingsbeskyttelse til antennekabler og styretavleelektronik
  17. Montagemast (76 mm diameter)

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk