Selvstændig energiforsyning

Enkel og komplet

Enkel og komplet

Uafhængigt af strømnettet forsyner vores solarsystemer udendørs stationer – også på korte mørke vinterdage.

Tilbage til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

Søg i Selvstændig energiforsyning

Vis alle produkter i denne kategori

Solarsystemerne leverer nok energi, så f.eks. trådløse moduler, GSM-modemmer og decentrale måleværdifølere kan forsynes med 12 V og 24 V.

Dine fordele

  • Tilpasset på bedste vis – kompletsystem inklusive fastgørelsesmateriale, laderegulator, solarmoduler, batterier, overspændingsbeskyttelses- og sikringsenheder
  • Enkel idriftsættelse: Styreskabet er fortrådet på forhånd
  • Global anvendelse takket være universel modulholder med hældningsvinkel, som kan indstilles i trin

Anvendelsesområder

Solarsystem i landskab  

Et solarsystem bruges i alle decentrale applikationer med lavt energibehov.

Solarsystemet bruges i alle decentrale applikationer med lavt energibehov:

Vand- og spildevandssektor

  • Overvågning af drikkevandsledninger for lækager
  • Niveauovervågning af regnvandsbassiner
  • Niveaumåling i floder og kunstige søer

Forsyningsteknik

  • Rørledningsovervågning ved olie- og gasrørledninger
  • Niveauovervågning af beholdere

Repeater-applikationer

  • Overvindelse af forhindringer og store afstande

Andre anvendelsesområder er overvågning af vejrdata i bjergområder og styring af lavine-afskydningsstationer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk