Tilbage til oversigten

Registrering af nødvendig tilslutningseffekt

Beregningseksempler

Solarsystemer er udviklet til et bredt anvendelsesområde globalt – tilpasset forsyning af industrielle trådløse systemer (f.eks. RAD-Line, GSM-modemmer). Meget forskelligt sollys giver forskellige tilslutningseffekter.

Forudsætning for problemfri drift:

  • Opstillingssted, som hele året er uden skygge
  • Optimal hældningsvinkel
  • Optimal justering af solarpanel

Solarsystemer RAD-SOL-SET-24-100

Tilslutningseffekten beregnes ud fra det anvendte trådløse moduls strømforbrug og 24 V-systemspændingen.

Eksempel 1: 
Modtager af UD-systemet (f.eks. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Strømsløjfe+ 20 mA
To digitaludgange+ 5 mA
Systemreserve+ 20 mA
Maksimal tilslutningseffekt ved vedvarende drift= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Eksempel 2: 
Sender af UD-systemet (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Strømsløjfe+ 20 mA
To digitalindgange+ 2,5 mA
Systemreserve 25 %+ 10 mA
Maksimal tilslutningseffekt ved vedvarende drift= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk