Tilbage til oversigten

Tips til installation

Du vil sikkert installere din sensor-/aktuatorkabling på bedst mulige vis. Hvad enten det er i barske industrielle omgivelser, til en lang levetid, blot for at sænke omkostningerne.

Bøjningsradius

Installation sensor-/aktuatorkabling: bøjningsradius  

Installation sensor-/aktuatorkabling: bøjningsradius

Ved bevægelig installation er det en fordel at gøre bøjningsradien stor.

Bemærk: Jo større bøjningsradius, desto mindre er de spændinger, der opstår som følge af bevægelsen.

Det betyder, at ledningen holder længere. Bemærk, at der skal tages højde for de minimale ledningsspecifikke bøjningsradier.

Tilbage til toppen

Belastning

Installation sensor-/aktuatorkabling: krav  

Installation sensor-/aktuatorkabling: krav

Sørg for en tilstrækkelig ledningsløkke ved tilslutningspunktet. Derved undgås en svækkelse af materialet før tid.

Ved yderligere belastninger vil der være et spillerum til at opfange spændinger.

Tilbage til toppen

Bevægelig installation

Installation sensor-/aktuatorkabling: ledningslængde  

Installation sensor-/aktuatorkabling: ledningslængde

Bemærk, at der ved den bevægelige installation skal der være en rimelig ledningslængde. På den måde kan trækbelastningerne opfanges bedst muligt.

En rimelig ledningslængde opnås f.eks. med kabelløkker og C-kabelkæder.

Tilbage til toppen

Ledning i energiføringskæder

Installation sensor-/aktuatorkabling: ledning i energiføringskæder  

Installation sensor-/aktuatorkabling: ledning i energiføringskæder

Læg ledninger med samme diameter enkeltvist og løst ved siden af hinanden inden for energiføringskæder.

Hvis diametrene er forskellige, indbygges skille- eller mellemstykker – til en længere levetid.

Fordeling af ledninger

Læg industrikabler udvendigt. Vores lette sensor-/aktuatorkabler indvendigt.

Det bedste er, hvis kablerne er trækaflastet i begge ender. Dog som minimum i kabelkædens bevægelige ende.

Fri i krumningsradius

Sørg for, at ledningerne skal kunne bevæge sig fuldkomment frit i krumningsradien. Dermed undgås en tvangsføring af kabelkæden.

Vigtigt: Vær opmærksom på anvisninger fra kabelkædens producent, når du udlægger ledninger.

Tilbage til toppen

Kabelbundtning

Installation sensor-/aktuatorkabling: kabelbundtning  

Installation sensor-/aktuatorkabling: kabelbundtning

Bemærk ved bundtning af enkeltledninger, at kablerne stadig skal kunne bevæge sig frit, og at ledningerne ikke deformeres.

Der skal bruges mellemstykker for at udlægge rundledninger, hvis deres udvendige diameter varierer meget.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabler