Alarmering

Med SMS-relæmodulerne er du altid opdateret teknologisk

Undgå udfald

Altid opdateret, også uden at være forbundet hele tiden.

Tilbage til Fjernkommunikation

Kategorier

  • Produktliste alarmering
    Alarmering

    Industrielle apparater fra Phoenix Contact til automatisk alarmering til øjeblikkelig fjernstyret fejlregistrering.

Søg i Alarmering

Vis alle produkter i denne kategori

Ved uafhængige yderstationer udføres de få koblingshandlinger eller kontroller af anlægget ofte stadig på stedet af en servicetekniker. Fejl fører til nedetider og høje omkostninger. Ved hjælp af automatisk alarmering er det muligt at registrere fejl på afstand med det samme; og det uden en besværlig og omkostningstung bredbåndsforbindelse.

Dine fordele

  • Kortere udfaldstider for maskiner og anlæg gennem automatisk alarmering pr. SMS og e-mail
  • Minimering af kommunikationsomkostningerne vha. hændelsesstyret alarmering
  • Alarmering pr. sms ved strømsvigt
  • Kan anvendes bredt som AC- og DC-variant med udvidet spændingsområde

Sensorer overvåger og relæer kobler

Alarmering med TC Mobile I/O  

Hændelsesstyret overvågning, alarmering og kobling via mobiltelefonnettet

Fjernovervåg analoge og digitale sensorer enkelt og sikkert via mobiltelefonnettet og slå også relæer fra. Det kompakte meddelelsessystem TC MOBILE I/O X200 overfører data sikkert via SMS og e-mail.

Ved overskridelse af et niveau, en statusændring ved den digitale indgang eller ved jævne mellemrum får du informationer fra TC MOBILE I/O X200. På den måde er du altid opdateret.

TC MOBILE I/O X200 fås både som DC-komponent med et spændingsområde fra 10 til 60 V, og som AC-komponent med 93 til 250 V. Det særlige ved DC-komponenter: Udover de fire digitale indgange har de ekstra to analoge indgange, som kan måle både strøm og spænding.

Alle komponenter er nemme at håndtere og kan takket være et stort spændingsområde og forskellige indgange anvendes på mange måder.

Ud over det kompakte meldesystem TC MOBILE I/O X200, der er optimeret specielt til kompakte alarmerings- og koblingsopgaver, råder de industrielle routere fra Phoenix Contact også over muligheden for alarmering. De har desuden digitale indgange for ud over tilslutning til internettet også at kunne sende alarmmeddelelser pr. SMS eller e-mail. Uanset om du er forbundet med ledninger med TC DSL ROUTER eller over mobiltelefonnettet med TC ROUTER.

Gennem en softwaregrænseflade giver komponenterne også mulighed for at lede alarmer videre fra en kontroller vha. Ethernet. Sådan kan du ved statusændring sende alarmer fra din kontroller fra et ubegrænset antal digitale indgange. Også uden for kontrolrummet er du således altid informeret om tilstanden for din proces.

Kompakt meldesystem kommunikerer nu også via en app

TC MOBILE I/O X200  

Gratis app til meddelelsessystem

Takket være ny firmware kommunikerer TC MOBILE I/O X200 nu også med dig via en smartphone-app (iOS og Android). Med app'en kan du nemt koble dine udgange og desuden når som helst forvisse dig om din enheds status.

TC MOBILE I/O-app'en forenkler håndteringen af enheden og sparer dig for at skrive en SMS. Alarmering får du som vanligt pr. SMS og E-mail. Det sikrer optimale kontaktmuligheder i marken.