Akustiske elementer

Høre, hvad man ikke kan se

Høre, hvad man ikke kan se

Akustiske elementer forstærker virkningen af de optiske signaler – også ved højt støjniveau.

Tilbage til Signaltårne

Kategorier

Søg i Akustiske elementer

Vis alle produkter i denne kategori

Understøt den optiske signalisering ved hjælp af akustiske elementer. På den måde informeres du også om statussen ved maskiner eller anlæg, som ikke nemt kan ses. Vælg blot det passende akustiske element til signaliseringsopgaven.

Dine fordele

  • God opfattelse selv ved højt støjniveau takket være høj signallydstyrke
  • Altid den rigtige lydstyrke takket være automatisk eller manuel tilpasning til omgivelserne
  • Fleksibel i anvendelse takket være lydelement med flere signaliseringstoner, som kan fjernstyres
  • Den rigtige tone til alle tilfælde takket være forskellige signalformer som summer, sirene eller tale

Højeste fleksibilitet ved akustisk signalisering

Signaltårnets taleelement spilles ved hjælp af USB-kabel  

Taleelement muliggør individuel akustisk signalisering

Udform selv signaludgivelsen. Alternativt til sirene eller summer kan der anvendes taleelementer. Disse kan eksempelvis udgive fejlårsager eller flersprogede anvisninger til maskinbrugeren.

Taleelementet har:

  • Hukommelse til op til 50 MP3- eller wav-filer (2 GByte hukommelseskapacitet)
  • Styring af op til 15 filer
  • Enkel konfiguration over software på taleelementet
  • Valg af MP3/wav-fil via styreledninger
  • Indstilling af lydstyrke over potentiometer direkte ved signalelementet eller via software
  • Lydstyrkereducering ved hjælp af eksternt styresignal