Tilbehør til ladekabler

Tilbehør til ladekabler

Fordelagtigt supplement

Tilbehør udvider funktionerne i dine ladekabler.

Tilbage til Ladekabel til elektromobilitet

Kategorier

Søg i Tilbehør til ladekabler

Vis alle produkter i denne kategori

Som supplement til AC- og DC-ladekabler fra Phoenix Contact findes der forskelligt tilbehør.

Dine fordele

  • Optimal beskyttelse af køretøjets ladestik i opladningspauserne takket være stabile holdere
  • Produktion iht. ISO/TS 16949

Holdere til køretøjsladestik

Parkeringspositioner for køretøjsladestik i opladningspauserne  

Holdere til køretøjsladestik

Til ophængning af køretøjsladestik på ladestationen anbefales det at bruge en passende holder. De sørger for en sikker beskyttelse og et fast hold i opladningspauserne. Disse såkaldte parkeringspositioner kan efter ønske indbygges via for- eller bagvægsmomtering. Alt efter opladningsstandard kan du finde den passende holder:

  • Type 1 AC
  • Type 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS type 1 DC
  • CCS type 2 DC
  • GB/T DC

Ekstramateriale

Beskyttelseskapper  

Beskyttelseskapper

Til køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik fås beskyttelseskapper.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads


Combined Charging System type 2 til Europa

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.


Opladningsstiksystem med GB/T-standard til Kina

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk