AS-Interface

Effektiv automatisering

Effektiv automatisering

Reducering af forbruget: Vores AS-Interface-komponenter kan nemt monteres, og betjeningen er nem.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Søg i AS-Interface

Vis alle produkter i denne kategori

Vil du fortråde nemt, hurtigt og fejlfrit? AS-Interface kan installeres uden forudgående kendskab og sætter dermed nye standarder inden for automatisering. Derudover sænkes omkostningerne til installation, projektering og vedligeholdelse af maskiner og anlæg. PHOENIX CONTACT har et komplet AS-Interface-produktsortiment.

Dine fordele

  • Spar installationstid med innovativ tilslutningsteknik
  • Alt fra en producent takket være stort produktsortiment
  • Tilslutning med gennemtrængningsteknik uden brug af værktøj

Komplet program

AS-Interface: Kompletprogram  

AS-Interface-master/slave og strømforsyning

AS-Interface-master

AS-Interface-masteren fås i to udgaver til PROFIBUS DP-netværk:

  • Basis-master som økonomisk indføringsvariant
  • Dobbeltmaster med udvidet funktionalitet

Begge komponenter er den nyeste generations AS-Interface-master. De er specificeret i henhold til masterprofilen M4.

AS-Interface-masteren til Inline kan anvendes særdeles fleksibelt, da den kan integreres i stort set alle netværk.

AS-Interface-slave (I/O-slaves)

Der kræves I/O-slaves for at tilslutte sensorer eller aktuatorer til AS-Interface-netværket. Komponenterne fås til alle mulige anvendelser:

  • Direkte i periferien med M12 teknik
  • Ved lidt plads med M8 teknik
  • I styreskabet med COMBICON-tilslutningsstik til I/O-niveauet

AS-Interface-strømforsyning

De specielle strømforsyninger til AS-Interface bruges til 2-leder-systemets dataafkobling.

Meget stor hjælp: Funktionen Earth Fault Detection, kort EFD, registrerer straks en jordfejl i systemet, melder den eller afbryder forsyningen.

Netværkskomponenter og kabling

AS-Interface: netværkskomponenter og kabling  

Stort program til forskellige applikationer

Vi har et stort produktprogram til opbygning af et AS-Interface-netværk.

  • Fire forskellige fladkabelkvaliteter fås til vidt forskellige anvendelsesformål.
  • Forskellige topologier opbygges ved at installere en eller flere afgreninger til deling af det gule fladkabel.
  • Takket være den 4-polede udgave af fladkabelstikket med QUICKON-tilslutningsteknik kan to fladkabler nemt og hurtigt forlænges med et tilslutningsstik.
  • AS-Interface-fladkablet og I/O-komponenter med M12 tilslutningsteknik til AS-Interface forbindes direkte med en fordeler.
  • AS-Interface fordeleren med fjederkrafttilslutning egner sig til forbindelse fra fladkabler og rundkabler med samme ledertværsnit (COMBICON) i kapslingsklasse IP20.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk