I/Os til AS-Interface

Sammenkoble nemt og hurtigt i periferien med AS-Interface

Nem automatisering

Reducering af forbruget: Montering og betjening på en nem måde.

Tilbage til I/O-systemer til fieldinstallationen (IP65/67)

Kategorier

Søg i I/Os til AS-Interface

Vis alle produkter i denne kategori

Vil du spare tid, bruge færre kabler og sammenkoble anlægget nemt og hurtigt i periferien? Komponenterne til AS-Interface-netværk er den intelligente løsning.

Dine fordele

  • Spar installationstid med innovativ tilslutningsteknik
  • Alt fra en producent takket være stort produktsortiment
  • Tilslutning med gennemtrængningsteknik uden brug af værktøj

Den passende variant til anlægget

To husvarianter til vidt forskellige krav  

To varianter til forskellige anvendelser

AS-Interface-komponenter tilsluttes enten direkte med AS-Interface-fladkablet eller som særdeles kompakt komponent med en M12 tilslutning til AS-Interface. I/O-komponenterne til AS-Interface i kapslingsklasse IP67 er beregnet til anvendelse direkte i periferien. 

  • Komponenterne med M12 I/O-tilslutning er kendetegnet ved innovativ tilslutningsteknik til AS-Interface-systemet uden brug af værktøj. Dette muliggør en enkel betjening og reducerer dermed tilslutningstiderne.
  • AS-Interface-M8 komponenterne er kendetegnet ved deres kompakte form. Komponenterne kan monteres optimalt på profiler eller direkte i en maskine, selv ved trange pladsforhold.

Kan monteres alsidigt

Alsidig montering øger fleksibiliteten ved installationen  

Hurtigt og nemt: Valgfri montering på bæreskinne

AS-Interface-I/O-komponenter fra PHOENIX CONTACT kan monteres fleksibelt. Brug standard-M4 skruer til fastgørelse på jævne overflader. Alternativt kan komponenterne med M12 I/O-tilslutning også monteres på bæreskinner.

Tilslutning uden værktøj

Hurtig og enkel installation takket være tilslutning uden værktøj  

Hurtig installation takket være montering uden brug af værktøj

AS-Interface-systemets koncept er genialt enkelt: Fladkablerne trykkes i føringshjælpen, aflåsningen lukkes, og komponenterne tilsluttes.

Princippet: Metaldorne trænger gennem fladkablets isolation og kontakterer lederne. Denne gennemtrængningsmetode garanterer en hurtig tilslutning, uden brug af ekstra værktøj.

AS-Interface til styretavlen

Systemkomponenter til AS-Interface fra PHOENIX CONTACT  

AS-Interface-systemkomponenter fra PHOENIX CONTACT

Foruden I/O-slaves består et AS-Interface-netværk af flere systemkomponenter:

  • AS-Interface-master (gateway)
  • AS-Interface-strømforsyning

Foruden komponenterne til fieldinstallation i IP67 har vi derudover AS-Interface-I/O-slaves i IP20 til styretavlen.

AS-Interface-netværkskomponenter

Netværkskomponenter til AS-Interface fra PHOENIX CONTACT  

AS-Interface-netværkskomponenter fra PHOENIX CONTACT

Realisering af vidt forskellige netværkstopologier med AS-Interface. Derudover har PHOENIX CONTACT et stort udvalg af netværkselementer som ledninger og tilslutningsstik.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk