ADVANCE-huse

Kraftige tilslutningsstik HEAVYCON ADVANCE

Kompromisløst robuste

HEAVYCON ADVANCE tætner direkte på påbygningsvæggen - til selv de barskeste krav.

Tilbage til Hus

Kategorier

  • Produktliste ADVANCE-huse
    ADVANCE-huse

    Robuste huse med skrue- eller bajonetaflåsning i forskellige udformninger til anvendelse uden indbygningshus.

Søg i ADVANCE-huse

Vis alle produkter i denne kategori

Med HEAVYCON ADVANCE-husene fra Phoenix Contact kan der gives afkald på almindelige påbygningshuse. Her dækkes stikhuset af med skruelåsen direkte på styreskabet. Vælg alt efter behov et hus af metal eller kunststof.

Dine fordele

  • Ideel til forhøjede miljøkrav takket være kapslingsklasse IP69K
  • Omkostningsbesparelse da indbygningshuset bliver overflødigt
  • Kompatibel med standardvægudsnit
  • Metalhus er EMC ready pga. ledende overflader og pakninger

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk