AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik

Til alle effektklasser

Vælg fra vores omfattende produktprogram inden for forsyning i strømnettet.

Tilbage til Fotovoltaik-tilslutningsstik

Kategorier

Søg i AC-tilslutningsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Til installation på AC-siden af fotovoltaiske systemer kan Phoenix Contact tilbyde et bredt program, til enhver effektklasse, inden for tilslutning. Programmet omfatter et særligt kompakt tilslutningssystem, runde og firkantede tilslutningsstik til 1- og 3-fasede komponenter samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

Dine fordele

  • Enkel montage takket være pålidelig skrue- og crimptilslutningsteknik
  • Høj fleksibilitet takket være tilslutningsløsninger til forskellige kabeltværsnit
  • Forenklet installation og service takket være universel tilslutningsteknik fra én enkelt leverandør

IP-beskyttede AC-rundstik

AC-rundstik  

IP-beskyttede runde AC-tilslutningsstik

Med de konfektionerbare felttilslutningsstik og væggennemføringer i PRC-serien i rund konstruktion kan du sikkert, hurtigt og nemt tilslutte AC-ledninger med skrue- eller crimptilslutning. De førsteklasses komponenter bidrager dermed til en lang levetid for anlægget.

  • Strømme op til 35 A
  • Ledertværsnit fra 1,5-6 mm²
  • 3- og 5-polede varianter
  • Montage uden specialværktøj

 

IP-beskyttede AC-firkantstik

AC-firkantstik  

IP-beskyttede AC-firkantstik

Med de modulære firkantede tilslutningsstik og væggennemføringer i VARIOCON-serien får du modulære firkantede tilslutningsstik og væggennemføringer med lodde-, crimp- eller skruetilslutning. De førsteklasses komponenter bidrager dermed til en lang levetid for anlægget.

  • Strømme op til 70 A
  • Til crimpkontakter med tværsnit på 4, 10 og 16 mm²
  • 4- og 5-polede varianter

Gennemførings- og printklemmer

Printkorttilslutning  

AC-printkorttilslutning

Phoenix Contact har et komplet produktprogram af tilslutningsstik, printklemmer og gennemføringsklemmer til stærkstrømsapplikationer. Altid den passende løsning:

  • Strømstyrker på op til 309 A
  • Tværsnit på 0,2 mm² til 150 mm²
  • Spændinger op til 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon – tilslutningssystemet til modulomformere

SUNCLIX micon  

AC-tilslutningssystem til små anlæg

Det nye AC-tilslutningssystem til modulomformere er et færdigkonfektioneret ledningssystem, som består af to funktionsmoduler, og som realiseres i form af en Y-fordeler. Funktionsmodul 1 er hovedledningen (Trunk-Line), som samler og overfører strømmene fra de enkelte modulomformere i et fotovoltaisk anlæg.

Funktionsmodul 2 er forbindelsesledningen fra de respektive modulomformere (Drop-Line), som leder den genererede strøm fra hver enkelt vekselretter til hovedledningen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Stik til batterienheder

Effektiv og sikker ibrugtagning med hybrikstik.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk