Tilbage til oversigten

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, den kompakte og økonomiske styringsløsning til enkle opladningspunkter inden for privat anvendelse.

EVCC Basic understøtter enkel, privat opladningsinfrastruktur

EVCC Basic fås som printkortvariant eller bæreskinnekomponent  

EVCC Basic som printkort- og bæreskinneenhed

Ladestyringen opfylder de væsentligste funktioner til ladning af et elkøretøj i henhold til IEC 61851 (kommunikation via CP og PP, fastlåsning og frigivelse af ladestik) og integrerer strømforsyningen til fastgørelse af ladestik og et netudfaldsdemonteringsmodul til opladningstilfælde B (med infrastruktur-ladedåse).

  • Enkel opbygning af ladestationer gennem integration af alle nødvendige styringsfunktioner
  • Kundespecifikke løsninger gennem konfigurerbare ind- og udgange
  • Enkle konfigurationsmuligheder via dip-switch
  • Hurtig integration via standardiseret grænseflade (Modbus/RTU-slave)
  • Individuel kundeløsning takket være printkort- eller bæreskinnevariant

Applikationseksempel: Ladepunkt med køretøjsladestik

Visning af vægbokskonstruktion med køretøjsladestik  

Ladepunkt med køretøjsladestik

Med EV Charge Control Basic kan du bruge enkle ladestationer, de såkaldte vægbokse til privat brug, uden at der skal meget ekstra til.

  • Frigivelsen sker eksempelvis over en nøglekontakt
  • Til kontaktoren som koblingselement kræves ingen ekstra styring

 

Applikationseksempel: Ladepunkt med infrastruktur-ladedåse og RCM-modul

Visning af vægbokskonstruktion med infrastruktur-ladedåse  

Ladepunkt med infrastruktur-ladedåse og RCM-modul

De polfølsomme RCM-moduler fra Phoenix Contact registrerer jævn- og vekselfejlstrømme og yder dermed ekstra beskyttelse ved elektrisk køretøjsopladning. I forbindelse med ladestyringerne fra Phoenix Contact kan der tilvælges statusovervågning og nulstilling af RCM-modulerne.

Applikationseksempel: Konstruktion af satellitsystem

Visning af udformning af et satellitsystem med op til 30 ladepunkter  

Konstruktion af satellitsystem

Over en Modbus/TCP-slavekommunikation kan der tilsluttes op til 30 ladepunkter til en central styringsenhed.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer