AC-ladestyringer

AC-ladestyringer

Tank strøm – over hele verden

Du kan få optimalt afstemte AC-ladestyringer til enhver anvendelse over hele verden.

Tilbage til Ladestyringer

Kategorier

Søg i AC-ladestyringer

Vis alle produkter i denne kategori

Ladestyringerne fra Phoenix Contact gør det muligt at konstruere ladestationer efter aktuelle, internationale normer og standarder, og de garanterer en høj grad af interoperabilitet med elkøretøjer. Det er optimale styringer, der fås til konstruktion af private, erhvervsmæssige eller offentlige AC-ladepunkter til det europæiske, det nordamerikanske og det kinesiske marked.

Dine fordele

  • Optimalt afstemte styringer til alle applikationer
  • Enkel brug af intelligent opladningsstyring
  • Normkonform AC-opladning efter IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Enkel tilkobling til styringssystemer via standardiserede kommunikationsgrænseflader

AC-ladestyring til private ladepunkter

EVCC Basic er styringsløsningen til private  

Ladestyring EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic er en kompakt og økonomisk styringsløsning specielt til enkle opladningspunkter – f.eks. til konstruktion af vægbokse. Til konstruktion af vægladestationer i private garager, i carporte eller i parkeringskældre. Ladestyringen fås som bæreskinneenhed, men også som lakeret printkort til barske miljøer. Som en yderligere variant fås den desuden med stikbart MSTB-tilslutningsstik til pladsbesparende og hurtig installation i ladestationshuse.

AC-ladestyring specielt til Nordamerika

EVCC Basic NAR er styringsløsningen til både private og erhvervsmæssige anvendelser på det nordamerikanske marked  

Ladestyring EV Charge Control Basic NAR

AC-ladestyringen EVCC Basic NAR er specielt udviklet til både privat og erhvervsmæssigt anvendte ladestationer på det nordamerikanske marked. Takket være certificeringen iht. UL-standarden opfylder varen alle standardmæssige krav til nøglefærdige løsninger.

AC-ladestyring til erhvervsmæssig opladningsinfrastruktur

EVCC Advanced er styringsløsningen til erhvervsområdet.  

Ladestyring EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerer alle nødvendige styringsfunktioner for ladepunkter til erhverv og indeholder omfattende konfigurationsmuligheder. Ladestyringen understøtter bl.a. belastnings- og energimanagement i industrikvarterer og på parkeringspladser.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Opbygning af en enkel AC-ladestation

Fra installation til den driftsklare ladestation.


Overspændingsbeskyttelse i ladestationer

Vi har testet, hvad der sker med en wallbox ved overspænding.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk