Tilbage til oversigten

EV Charge Control Basic NAR

Nøglefærdig AC-ladestyring til det nordamerikanske marked (NAR)

EVCC Basic NAR fås som printkortvariant eller bæreskinnekomponent  

EVCC Basic NAR som printkort- og bæreskinneenhed

AC-ladestyringen EVCC Basic NAR er specielt udviklet til ladestationer i henhold til SAE J1772 på det nordamerikanske marked. Med den indbyggede effektafbryder og fejlstrømsdetektion i henhold til UL 2231 opfylder kontrolleren alle normative krav i henhold til UL 2594. Der fås printkort- og bæreskinnevarianter til privat og erhvervsmæssigt brug.

  • Optimeret og pladsbesparende til ladestationer på det nordamerikanske marked med samlede funktioner på ét printkort
  • Godkendelsesprocessen minimeres med medfølgende certificering i henhold til UL-standard
  • Med den medfølgende fejlstrømsdetektion med selvtest har ladestationen en høj levetid
  • Enkel tilkobling til styringssystemer via standardiserede kommunikationsgrænseflader

Applikationseksempel: Level-2-ladepunkt med køretøjsladestik type 1

Illustration af opbygningen af et Level-2-ladepunkt med type 1 køretøjsladestik  

Level-2- ladepunkt med køretøjsladestik type 1

Med AC-ladestyringen EV Charge Control Basic NAR kan ladestationer monteres enkelt og hurtigt. De indbyggede funktioner minimerer fortrådningsarbejdet og muliggør en pladsbesparende opbygning. Behovet for eksterne komponenter er minimalt:

  • Frigivelsen sker eksempelvis over en ekstern nøglekontakt
  • Statusvisningen realiseres ved hjælp af LED'er
  • Energiforsyningen samt ledningen til køretøjets ladestik optager kontakt via klemmer direkte på printkortet

Tilbage til oversigten
Yderligere information