Tilbage til oversigten

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerer alle nødvendige styringsfunktioner til opladning af et elkøretøj ved vekselstrømsnet i henhold til IEC 61851-1 mode 3.

EVCC Advanced understøtter opladnings-infrastruktur til erhvervsbilparker og parkeringspladser

EVC Advanced og Lock Release-modul  

EVC Advanced og Lock Release-modul

Ladestyringen EVC Advanced kan hurtigt, enkelt og individuelt tages i brug til forskellige anvendelser pr. dip-switch.

  • Indstillelig ladestrømsbegrænsning fra 6 til 80 A
  • Automatisk eller manuel aflåsning samt valg af låseaktuatorer – DC-motor eller magnet
  • Frigivelse af ladeproces, statusregistrering og dynamisk belastningsstyring over fjernadgang
  • Direkte tilslutning af energimålere via Modbus/RTU

EV Lock Release - valgfri frigivelse af køretøjsladestik ved netudfald

Tillægsmodulet Lock Release til frigivelse af køretøjsladestikket ved netudfald  

EV Lock Release

EV Lock Release overvåger 12V-driftsspændingen på en stikaflåsnings elektromotoriske aktuator, leder aflåsnings- og oplåsningssignaler igennem og videregiver en låseimpuls til aktuatoren, når driftsspændingen falder ud. Således sikres det, at der også ved netudfald for køretøjsladestikket kan trækkes fra køretøjets inlet.

Applikationseksempel: Grænseflader til energimålere

Visning af tilslutning af strømmåleenheder til EVCC Advanced-grænseflade  

Opladnings- og energistyring med EVCC Advanced

For at kunne styre opladning og energi effektivt er det nødvendig at registrere faktisk ladestrøm og ladeeffekt for hvert enkelt køretøj. Ladestyringen har en konfigurerbar RS-485 / Modbus/RTU-grænseflade, til hvilken der kan tilsluttes forskellige måleenheder.


Tilbage til oversigten
Yderligere information