AC-infrastruktur-ladedåser

Infrastruktur-ladedåse med montageramme og klaplåg til individuel sammensætning

Kan gøres individuel

Infrastruktur-ladedåser til ladepunkter inde og ude.

Tilbage til Ladestiksystemer

Kategorier

Søg i AC-infrastruktur-ladedåser

Vis alle produkter i denne kategori

Uanset om det drejer sig om en lille, kompakt vægboks eller en offentlig ladestation, så har du altid en passende løsning med de fleksibelt anvendelige infrastruktur-ladedåser fra Phoenix Contact. Der kan tilsluttes mobile AC-ladeledninger til infrastruktur-ladedåserne. De standardiserede infrastruktur-ladedåser type 2 for Europa og GB/T for Kina muliggør en øget effektoverførsel i forhold til hvad der er muligt via en almindelig husholdningsstikdåse.

Dine fordele

  • Lav indbygningshøjde og kort dybde
  • Modulær opbygningsmåde for for- og bagvægsmontering
  • Beskyttelse mod vind og vejr (IP54) takket være ekstra klaplåg
  • Afvandningssystem

Infrastruktur-ladedåser type 2 – AC-opladning i Europa

Infrastruktur-ladedåse type 2 med klaplåg, montageramme og aktuator  

Infrastruktur-ladedåse type 2

Den standardiserede infrastruktur-ladedåse type 2 er udviklet til forskellige effektoverførsler. Infrastruktur-ladedåsens lille konstruktion muliggør indbygning i en vægboks eller en ladestation. Samtidig er infrastruktur-ladedåsen egnet til montering på både for- og bagside.

Derudover råder infrastruktur-ladedåse over et afvandingssystem med udløbsstudser og aktuatorfastlåsning. Der kan tilvælges et klaplåg til beskyttelse mod vind og vejr og en montageramme.

Infrastruktur-ladedåser GB/T – AC-opladning i Kina

Infrastruktur-ladedåse efter GB/T-standard med aktuator  

Infrastruktur-ladedåse GB/T

Infrastruktur-ladedåsen GB/T til kinesiske vægbokse eller ladestationer ligner meget infrastruktur-ladedåse type 2. Også her giver den lille konstruktion fordele ved montering på for- eller bagvæg, et afvandingssystem og en valgfri aktuatorfastgørelse. I det ekstra indhak låses infrastruktur-ladestikkets vippearm til mobile ladeledninger fast. Infrastruktur-ladedåserne er udviklet til 1- og 3-faset AC-opladning.