AC-ladekabler

Produktfamilien AC-køretøjsladestik og AC-infrastruktur-opladningsstik

Et program med stort udvalg

Vælg dit AC-køretøjsladestik eller infrastruktur-opladningsstik i det omfangsrige produktprogram fra Phoenix Contact.

Tilbage til Ladestiksystemer

Kategorier

  • Produktliste AC-ladekabler
    AC-ladekabler

    Du kan finde den AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, som passer til enhver international standard, i Phoenix Contacts produktprogram.

Søg i AC-ladekabler

Vis alle produkter i denne kategori

Her kan du finde passende ladeledninger med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik til alle internationalt standardiserede AC-ladegrænseflader. Programmet omfatter både mode 3-ladeledninger og mode 2-ladeledninger med integreret styringsenhed (IC-CPD).

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram inden for køretøjs- og infrastruktur-opladningsstik til anvendelse over hele verden
  • Ensartet design og nem håndtering pga. ekstra grebskomponenter
  • Normkonforme ladeledninger efter IEC 62196, SAE J1772 og GB/T 20234

AC-køretøjsladestik med IC-CPD efter mode 2

Opladning med et almindeligt stik med IC-CPD efter mode 2 på det europæiske marked med type 1- og type 2-ladestik  

Sikker opladning ude og hjemme af el-køretøjer

Med IC-CPD-enheden (In Cable Control and Protection Device) efter opladningstype 2 kan elkøretøjer lades sikkert op via en almindelig stikdåse derhjemme eller ude. IC-CPD egner sig dermed ideelt til fleksibel køretøjsladning.

  • Regulering af opladningsstrømmen til 10 A, 8 A eller 6 A ved allerede belastede strømkredse
  • Temperaturmanagement til beskyttelse af IC-CPD og husholdningsstikdåsen
  • Automatisk fortsættelse af opladning efter afbrydelse pga. strømudfald
  • Registrering af fortrådningsfejl på infrastruktursiden og kontrol af beskyttelseslederkontakten

AC køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik efter mode 3

Til traditionel opladning med vekselstrøm kan du i vores produktprogram finde et bredt sortiment af standardiserede ladestiksystemer til international anvendelse.

Der skelnes mellem to varianter af AC-ladeledninger efter lademode 3:

  • Mobile ladeledninger med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik - opladningseksempel B - f.eks. til bagagerummet
  • Ladeledninger med køretøjsopladningsstik og åben ledningsende - opladningseksempel C - til ladestation eller vægboks

Type 1 – Opladning i Nordamerika og Japan

AC-ladeledning type 1 til det nordamerikanske og det japanske marked  

AC-ladeledning type 1

AC-ladestiksystemet type 1 er baseret på standarderne SAE J1772 og IEC 62196. Det anvendes primært i USA og i Japan. Ladeledningen med køretøjsopladningsstik råder over de to signalkontakter CS og CP, som styrer sikker udførelse af opladningsprocessen. Fastlåsningen udføres ved hjælp af et vippearmsystem. Type 1-opladningsstiksystemet er ikke forberedt til infrastrukturopladningsstik.

Phoenix Contact tilbyder derudover en såkaldt "adapter-ladeledning" med type 1-køretøjsladestik på type 2-infrastruktur-opladningsstik. Disse anvendes, når et type 1-køretøjsinlet skal tilsluttes den europæiske infrastruktur.

Type 2 – Opladning i Europa

AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik type 2 til det europæiske marked  

AC-ladeledning type 2

I begyndelsen af 2013 fastsatte den europæiske kommission anvendelsen af type 2-opladningsstiksystemet i henhold til IEC 62196-2 som ensartet standard for hele Europa. Type 2-AC-opladningsstiksystemet understøtter takket være sin geometri 1- og 3-faset opladning. Over PP- og CP-kontakten styres, at opladningen udføres sikkert, og det registreres eksempelvis, om stikket er ført rigtigt ind i Inlet og med hvilken strømværdi opladningen må finde sted. Ladeledningerne med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik sikres med en elektromekanisk aktuatorlås under opladningsprocessen.

GB/T – Opladning i Kina

Ladekabel efter GB/T-standard til det kinesiske marked  

AC-ladeledning GB/T

Med det standardiserede AC-ladestiksystem efter kinesisk GB/T-standard er det muligt med både 1- og 3-faset opladning. Et specielt vippearmsystem ved køretøjsladestikket og infrastruktur-opladningsstikket sørger for sikkerhed ved opladning.

Opladningskommunikationen udføres via CC- og CP-kontakten.