19"-printkortholdere og kantkonnektorer

Sikker fastholdelse og let fortrådning

Sikker fastholdelse og let fortrådning

Med 19"-tilslutningselementer fortrådes komponenterne ukompliceret og sikkert.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Søg i 19"-printkortholdere og kantkonnektorer

Vis alle produkter i denne kategori

Flere komponenter, flere tilslutninger, mere sikkerhed – styringsbygningen forlanger innovative løsninger. Det har vi. 19"-printkortholdere til en sikker beskyttelse af printkortet. Eller fuld fleksibilitet: med 19"-kantkonnektorer til overskuelig fortrådning.

Dine fordele

  • Hurtig ledningstilslutning til kantkonnektorer standardiseret i henhold til DIN 41617 og IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Enkel fortrådning af tilslutningselementer takket være skrue- og fjederkrafttilslutning
  • Komfortabel tilgængelighed takket være skruetilslutninger, der kan betjenes frontalt
  • Stabil og sikker fastholdelse af printkortet takket være integreret låsemekanisme
  • Variabel anvendelse takket være tilgængelighed for alle gængse DIN-printkonnektorer

19"-printkortholdere SKBI

19  

19"-printkortholdere i forskellige udgaver

Efterfølgende montage af printkort? Printkortholderne SKBI er den praktiske løsning:

  • Standardiseret i henhold til IEC 60603-1/DIN 41617 og IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montering alle steder i styreskabet og på bæreskinnen
  • Stabil fastholdelse og sikker optagelse af Europakort (100 x 160 mm) takket være printstyr
  • Problemfri fortrådning med skruetilslutning
  • Pålidelig beskyttelse af printkortet i stabilt isolationshus
  • Sikring mod at falde ud takket være låseklinker
  • Printkortet kan let tages ud takket være udstødningsarmene

19"-kantkonnektorer

19  

19"-kantkonnektorer i forskellige udgaver

Vores 19"-kantkonnektorer med skrue- eller fjederkrafttilslutning på bagsiden er udviklet specielt til anvendelse i 19"-indsatse. De er konforme med normen IEC/EN 60603-2.


19"-kantkonnektorer med skruetilslutning
Disse kantkonnektorer egner sig til 32-polede stikdele i typerne D og F:

  • Kantkonnektorer SFLY: Y-formede skrue-kantkonnektorer med skrå klemmeanordning til bedre oversigt ved tilslutning af lederne.
  • Kantkonnektorer FRONT-SFL: skruetilslutninger, der kan betjenes frontalt, til ledertværsnit op til 2,5 mm2.


19"-kantkonnektorer med fjederkrafttilslutning
Indbygningsmålene og mærkningen svarer til kravene til type D32 i henhold til IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Kantkonnektorer FRONT-ZFL: kompakt fjederteknik til stive og fleksible ledere op til 1,5 mm2.