Produktliste spændingskonverter, AC og DC

Filter

5 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyt

Spændingskonverter - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, udgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

nyt

Spændingskonverter - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, udgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

nyt

Spændingskonverter - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

nyt

Spændingskonverter - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Spændingskonverter - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0..20 V AC op til 0..440 V AC, udgangssignal 0..10 V/0(4)..20 mA

5 træffere