Produktliste kombiafleder type 1+2

Filter

78 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264

Stikbar lynstrømsafleder til højere mærkespændinger, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 2905988

Stikbar lynstrømsafleder til højere mærkespændinger, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet i TN- og IT-konstruktion (L1, L2, L3, PE).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - 2905987

Stikbar lynstrømsafleder til højere mærkespændinger, iht. type 1 / Class I, til 1-fasede strømforsyningsnet i TN- og IT-konstruktion (L1, PE).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE- og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM - 2905418

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 2-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, L2, PE, N).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM - 2905416

Stikbar lynstrømsaflder, iht. type 1 / Class I, til 2-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, PEN).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM - 2905415

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, PE, N).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - 2905414

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 1-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE og N i en leder (L1, PEN).

Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM - 2909589

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).

78 træffere