Produktliste kombiafleder type 1+2 special

Filter

11 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Stikbare lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - 2905469

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede strømforsyningsnet, med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM - 2905468

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 2-fasede strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, L2, PE, N).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 2905467

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 2-fasede strømforsyningsnet, med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, PEN).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 1-fasede strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, PE, N).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM - 2905465

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 1-fasede strømforsyningsnet, med kombineret PE og N i en leder (L1, PEN).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM - 1044386

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede isoleret drevne strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, L2, L3, N, PE).

Aflederkombination type 1+2 - FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM - 1044388

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 2-fasede isoleret drevne strømforsyningsnet (L1, L2, PE).

Overspændingsbeskyttelsesstik type 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473

Reservestik til lynstrømsafleder fra produktserien FLASHTRAB SEC, til linjen N-PE.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2 - FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471

Reservestik til lynstrøms- og overspændingsafledere fra produktserien FLASHTRAB SEC, til linjerne L-N og L-PEN.

11 træffere