Produktliste værktøj mærket efter ønske

Filter

25 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Ledertværsnit

  • Flere muligheder
    Luk

    Ledertværsnit



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWAGING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Afisoleringsværktøj - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm², selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm² fleksibel/1,5 mm² stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Afisoleringsværktøj - WIREFOX 16 CUS - 1212761

Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere fra 4 - 16 mm², selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm² fleksibel/1,5 mm² stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Afisoleringsværktøj - WIREFOX 4 CUS - 1212762

Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1-4 mm², selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm² fleksibel/1,5 mm² stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Afisoleringsværktøj - WIREFOX 6SC CUS - 1212763

Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere (specielt også til kortslutnings- og jordfejlssikre ledninger) 1,5-6 mm², selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm² fleksibel/1,5 mm² stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Crimptang - CRIMPFOX 10S CUS - 1212764

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228, 0,14 ‐ 10 mm², tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Crimptang - CRIMPFOX 25R CUS - 1212765

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 10-25 mm², indføring fra siden, WM-crimpning

Crimptang - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 35-50 mm², indføring fra siden, WM-crimpning

Crimptang - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 0,25-6,0 mm², indføring fra siden, trapez-crimpning

Crimptang - CRIMPFOX 6H CUS - 1212768

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228, 0,14 ‐ 6 mm², tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden

Crimptang - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 0,5-6 mm², indføring forfra, firkant-crimpning

25 træffere