Produktliste prøvestik iht. VDE

Filter

26 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Teststik - FTPR-2/A7 - 3069484

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet A7, poltal: 7, bredde: 71 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/A14 - 3069487

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet A14, poltal: 14, bredde: 146,7 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/B7 - 3069485

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type B7, poltal: 7, bredde: 71 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/B14 - 3069488

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type B14, poltal: 14, bredde: 146,7 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/B19 - 3069490

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type B19, poltal: 19, bredde: 187,5 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/C14 - 3069489

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type C14, poltal: 14, bredde: 146,7 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/C19 - 3069491

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type C19, poltal: 19, bredde: 187,5 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/D19 - 3069492

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type D19, poltal: 19, bredde: 187,5 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/E7 - 3069486

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type E7, poltal: 7, bredde: 71 mm, farve: grå

Teststik - FTPR-2/F19 - 3069493

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type F19, poltal: 19, bredde: 187,5 mm, farve: grå

26 træffere