Produktliste systemkabling og tilbehør

Filter

25 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Bæreskinnebusforbindelse - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Bæreskinnebusforbindelse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeringsadapter med USB-grænseflade, til programmering med software. USB-driveren er indeholdt i softwareløsningerne til de produkter, der skal programmeres, f.eks. måleværdikonvertere eller motormanagere.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Optagelsen (IFS-OP-CRADLE) til betjeningsenheden egner sig ideelt som forskudt betjenings- og visningsenhed til 17,5 mm-/35 mm-moduler. Kan monteres direkte på bæreskinne. Reserveartikel: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med Push-in tilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsæt til signaloverførsel og spændingsforsyning på Termination Carrier til skilleforstærker i serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.2 og 2.2 (signaloverførsel for aktive indgangskort) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsæt til signaloverførsel til Termination Carrier for moduler med to kanaler eller moduler med dobbelt udgang fra serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.1 og 3.2 samt 2.1 og 2.2 (signaloverførsel) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsæt til forsynings-og fejlmeldingsmodul TC-MACX-MCR-PTB (bestil.-nr.: 2904673), til anvendelse på Termination Carrier for skilleforstærkerne fra serien MACX Analog Ex.

Stik - MACX MCR-CJC - 2924993

Stik til koldlodningskompensation til termoelementer, til sikker kobling af grænseværdier, i kombination med temperaturmåleværdikonverterne MACX ...-T-UI ...

25 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11