Produktliste systemkabling og tilbehør

Filter

12 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Elektronikhus - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeringsadapter med USB-grænseflade, til programmering med software. USB-driveren er indeholdt i softwareløsningerne til de produkter, der skal programmeres, f.eks. måleværdikonvertere eller motormanagere.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Optagelsen (IFS-OP-CRADLE) til betjeningsenheden egner sig ideelt som afsat betjenings- og visningsenhed til 17,5 mm / 35 mm moduler. Kan monteres direkte på bæreskinne.

Betjeningsenhed - IFS-OP-UNIT - 2811899

Betjeningsenheden muliggør en enkel parametrering og betjening af MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)-moduler på stedet uden brug af software. Med kopieringsfunktionen kan flere moduler hurtigt og billigt konfigureres. Kan monteres på 35 mm moduler.

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Bæreskinnebusforbindelse - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med Push-in tilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsæt til signaloverførsel og spændingsforsyning på Termination Carrier til skilleforstærker i serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.2 og 2.2 (signaloverførsel for aktive indgangskort) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsæt til signaloverførsel til Termination Carrier for moduler med to kanaler eller moduler med dobbelt udgang fra serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.1 og 3.2 samt 2.1 og 2.2 (signaloverførsel) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsæt til forsynings-og fejlmeldingsmodul TC-MACX-MCR-PTB (bestil.-nr.: 2904673), til anvendelse på Termination Carrier for skilleforstærkerne fra serien MACX Analog Ex.

12 træffere