Produktliste montagebukke

Filter

31 træffere

Montagebuk - AB/SS - 0404428

Montagebuk, af isoleringsmateriale, med låseskrue, kan valgfrit anvendes til samleskinner 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, farve: grå

Montagebuk - AB/SS-EX - 0404415

Montagebuk, af isoleringsmateriale, med 2 låseskruer, kan valgfrit anvendes til samleskinner 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, farve: grå

Montagebuk - AB/SS-M - 3025888

Montagebuk af isoleringsmateriale, med låseskrue, kan anvendes til samleskinne 3 x 10 mm, farve: grå

Montagebuk - AB/SKS - 3240224

Montagebuk til samleskinner

Montagebuk - AB2/SS - 0404431

Dobbelt montagebuk, af isolationsmateriale, kan valgfrit anvendes til samleskinner 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, højde: 48 mm

Montagebuk - AB3/SS - 0800086

Montagebuk, materiale: PA, farve: grå

Montagebuk - ABN 2/SS - 0404460

Dobbelt montagebuk, af isolationsmateriale, kan valgfrit anvendes til samleskinne 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, højde i lukket tilstand: 39 mm

Montagebuk - AB-SK - 3025341

Montagebuk til samleskinner

Montagebuk - AB-SK/E - 3026476

Montagebuk, Holder til samleskinner, sættes for hver 20 cm, længde: 10 mm, bredde: 56 mm, højde: 20 mm, poltal: 2, farve: sølvfarvet

Montagebuk - AB-SK TOP - 3062090

Montagebuk, Holder til samleskinner, sættes for hver 20 cm, længde: 102,4 mm, bredde: 5,2 mm, poltal: 1, farve: grå

31 træffere