Produktliste afisoleringsautomater

Filter

7 træffere

Afisoleringsautomat - WF 1000 - 1212149

Afisoleringsautomat med integreret grafikdisplay, til ledere og ledninger op til diameter på 6 mm, 230 V-udgave

Afisoleringsautomat - WF 1000 120V - 1212258

Afisoleringsautomat med integreret grafikdisplay, til ledere og ledninger op til diameter på 6 mm, 120 V-udgave

Reservekniv - WF 1000/SB - 1212279

Reservekniv til afisoleringsautomat

Reserveholdekæber - WF 1000/CJ - 1212415

Reserveholdekæber til afisoleringsautomat

Tilbehør - WF 1000/TR - 1212416

Starttastudløser til afisoleringsautomat

Tilbehør - WF 1000/COV - 1212417

Affaldsskål til afisoleringsautomat

7 træffere
 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11