Produktliste nitteværktøj

Filter

16 træffere

Reserveklemmedel - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Mundstykke, specielt til RVT-AL/ST 2,4L/...-nitter, til fastgørelse af UW/RW/PW 4...

Blindnitte - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Blindnitte, Ø 4,8 mm, tyllelængde 16 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Blindnitte - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Blindnitte, Ø 3,2 mm, tyllelængde 10 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Blindnitte - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Blindnitte, Ø 2,4 mm, tyllelængde 8 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, specialvariant med forlænget dorn til fastgørelse af UW/RW/PW 4..., (til forarbejdning kræves mundstykket UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Blindnitte - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Blindnitte, Ø 4,8 mm, tyllelængde 8 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Blindnitte - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Blindnitte, Ø 3,2 mm, tyllelængde 12 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Fastgørelsesclips - RVT-PA 4 - 3240498

Kunststof-ekspansionsnitte, til printkorthul 4 mm og en materialetykkelse på 1,5 - 6 mm

Blindnitte - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Blindnitte, Ø 4,0 mm, tyllelængde 14 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A, også til UW/RW/PW 25

Blindnitte - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Blindnitte, Ø 3,0 mm, tyllelængde 10 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Værktøj - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Nitte-sætteværktøj, til bearbejdning af kunststof-ekspansionsnitten RVT‐PA 6

16 træffere