Produktliste fjernovervågning

Filter

4 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyt

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Efterfølger til SMS-relæ: Analoge og digitale værdier overvåges over mobiltelefonnettet og relæudgange kobles på afstand. Kommunikationen sker over SMS eller GPRS (e-mail-forsendelse). Spændingsforsyningsområde 10 V - 60 V DC.

nyt

SMS-relæ - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Efterfølger til SMS-relæ: Digitale værdier overvåges over mobiltelefonnettet og relæudgange kobles på afstand.Efterfølger til SMS-relæ: Digitale værdier overvåges over mobiltelefonnettet og relæudgange kobles på afstand. Kommunikationen sker over SMS eller GPRS (e-mail-forsendelse). Spændingsforsyningsområde 93 V - 250 V AC.

Meddelelsessystem - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Kompakt meldesystem til mobiltelefonnet for at overvåge analoge og digitale værdier samt koble relæudgange på afstand. Kommunikationen sker via ODP-protokol over GPRS til en ODP-server. Forsyningsspændingsområde 10 V - 60 V DC.

Meddelelsessystem - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Kompakt meldesystem til mobiltelefonnet for at overvåge digitale værdier samt koble relæudgange på afstand. Kommunikationen sker via ODP-protokol over GPRS til en ODP-server. Forsyningsspændingsområde 93 V ... 250 V AC.

4 træffere