Produktliste Radioline

Filter

23 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

  • Flere muligheder
    Luk

    Funktion



Trådløst modul - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline - radiostyret 2,4-GHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 5 km (ved frit udsyn), global anvendelse

Trådløst modul - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - radiostyret 868 MHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 99 stationer, rækkevidde op til 20 km (ved frit udsyn), anvendelse i Europa

Trådløst modul - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline - radiostyret 900 MHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 32 km (ved frit udsyn), anvendelse i Nordamerika

Kommunikationsmodul - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - RS-485-flerpunkts-Multiplexer, kan udvides med I/O-moduler, anvendelig som Modbus/RTU-buskobler eller kan kombineres med Radioline-radiosystem, op til 99 stationer, rækkevidde op til 1,2 km på virksomhedens egne kobberledninger

Trådløst modul - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline - radiostyret 2,4-GHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 5 km (ved frit udsyn), anvendelse i Japan

Trådløst modul - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - radiostyret 900 MHz-transceiver med seks integrerede I/O-kanaler, NEMA 4X-kasse, antennetilslutning N (hun), rundstråleantenne, punkt-til-punkt, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 32 km (ved frit udsyn), anvendelse i Nordamerika

I/O-udvidelsesmodul - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 2 digitale ind- og udgange (0 ... 250 V AC/DC) og 1 analog indgang (0/4 ... 20 mA) og udgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

I/O-udvidelsesmodul - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 4 digitale indgange (0 ... 250 V AC/DC)

I/O-udvidelsesmodul - FB-DI4/NAM-IFS - 2316275

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 4-kanals NAMUR digitalindtastningsmodul til anvendelse i Radioline- og PROFIBUS PA MUX I/O-systemer. Opfylder NAMUR-normen EN 60947-5-6 for nærhedsfølere og kommunikerer med hovedstationerne til Radioline-systemer og FB-MUX/HS...PA via DIN-skinne busforbinderen, der er monteret på bæreskinnen. Dette modul har en kanal-til-kanal-adskillelse.

I/O-udvidelsesmodul - RAD-DOR4-IFS - 2901536

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, fire digitale relæudgange (5 A, 250 V AC/DC)

23 træffere