Produktliste kabelforskruninger af plast

Filter

190 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Kabelforskruning - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M20, ledningsdiameter 7 ... 13 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9 ... 17 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetfatning, til indbygningshuseserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 ... 21 mm

Kabelforskruning - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO-kunststofkabelforskruning med bajonetlås; til husserie B, størrelse M40, ledningsdiameter 19 ... 28 mm

Forskruning - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

PG16-forskruningstilbehør til påbygningshus med ledningsdiameter 9 mm ... 12 mm

Forskruning - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

PG16-forskruningstilbehør til påbygningshus med ledningsdiameter 11,5 mm ... 15 mm

Kabelforskruning - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 3 mm ... 6,5 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: sølvgrå RAL 7001

Kabelforskruning - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 10 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M16 x 1,5, farve: sølvgrå RAL 7001

Kabelforskruning - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 12 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvgrå RAL 7001

Kabelforskruning - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 11 mm ... 17 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M25 x 1,5, farve: sølvgrå RAL 7001

190 træffere