Produktliste fotovoltaik

Filter

48 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede isolerede jævnspændingssystemer 600 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede isolerede jævnspændingssystemer 600 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel med fjernmeldekontakt, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Reservestik til PV-aflederkombinationer fra produktfamilien VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede isolerede jævnspændingssystemer 1000 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede isolerede jævnspændingssystemer 1000 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel med fjernmeldekontakt, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Reservestik til PV-aflederkombinationer fra produktfamilien VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Reservestik til PV-aflederkombinationer fra produktfamilien VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer 1500 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt, temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på modul.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer 1500 V DC, til bæreskinnemontering, temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på modul.

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Lynstrøms-/overspændingsafleder til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer 1000 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt, temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på modul.

48 træffere